Atualmente, uma corrente de polímero extremamente robusta da igus® SE & Co. KG, Colónia, é utilizada para guiar em segurança as mangueiras do sistema ao longo de todo o percurso. Este é o modelo E4.350, livre de manutenção, da série E4.1, particularmente robusta, que pode ser aberta em ambos os lados e que já provou a sua eficácia em inúmeras aplicações. Demonstra a sua versatilidade em estações de compostagem e tratamento de águas residuais, máquinas de ferramentas e de construção, tecnologia de gruas e processamento de madeira, entre outros.
Com uma altura interior de 350 mm e uma largura interior de até 800 mm, a E4.350 é a maior calha articulada de plástico do mundo até à data. Para utilização nas aplicações mais exigentes do "Heavy Duty", pode facilmente suportar cargas pesadas e, se necessário, rígidas, sendo altamente resistente ao desgaste, à corrosão e ao óleo e à água do mar. Para minimizar a resistência ao rolamento, os rolos deslizantes feitos de iglidur®, o material de deslizamento tribo-optimizado, que demonstra a sua força numa vasta gama de aplicações, provam o seu valor como um design especial nas bandas de abertura. A fricção da mangueira na corrente é significativamente reduzida, garantindo assim a estabilidade.
Para além do sistema de alimentação de energia, é utilizada uma sistema de guiamento resistente à corrosão e uma extremidade móvel flutuante. Estes são utilizados para compensar eventuais tolerâncias de desvio lateral. A calha articulada, que está cheia de mangueiras e cabos, é sempre guiada em segurança ao longo de todo o seu comprimento, independentemente das condições climatéricas. Apesar das difíceis condições de funcionamento e ambientais, até à data não se registaram quaisquer falhas.
Para garantir a segurança operacional da construção da ponte, o fabricante da instalação também decidiu investir numa unidade de monitorização eletrónica. A ferramenta de diagnóstico Push/Pull Detection System (Sistema de Deteção de Força de Empurrar/Puxar), que provou o seu valor especialmente em longas distâncias de viagem, mede online as forças de empurrar/puxar da calha articulada de quatro em quatro segundos e compara-as com um valor alvo calculado. Em caso de avaria, o sistema pode ser parado automaticamente com a ajuda da ferramenta de diagnóstico para evitar danos.