Alterar idioma :

O sistema E4/00 (pronuncia-se: E4-hundred), a mais versátil das correntes E4, é uma escolha segura para a maioria das aplicações (nota: para distâncias de deslocação > 200 m e para "instalação lateral sem apoio" selecionar E4/4). O princípio "elo interior - elo exterior" facilita a montagem e a desmontagem. Medidas de design como o travão "" no batente da corrente reduzem significativamente o ruído de funcionamento.
Indústrias e aplicações típicas:
Robótica e manuseamento, tecnologia de transporte, tecnologia de refrigeração, máquinas de construção, máquinas-ferramentas, processamento de madeira, todos os tipos de máquinas, semicondutores, aplicações em salas limpas, armazéns frigoríficos, máquinas de soldar, aplicações marítimas, engenharia mecânica geral, etc.

altura interior hi: 108 mm
largura interior Bi: 200 - 500 mm
raio de curvatura R: 250 - 1000 mm
passo: 143 mm

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h