Sistema de fornecimento de energia rotativo para todos os meios num sistema completo

Os standards podem ser adaptados de forma flexível e eficiente

Fale com os especialistas da igus

Serviço de engenharia

Manual técnico sobre sistemas de fornecimento de energia rotativos

Dicas de projeto para movimento rotativo

Configurador para raios de curvatura inversos

Configurador online

O novo standard para os movimentos circulares

Teaser SRM

SRM: Sistema completo de módulos rotativos metálicos

Teaser SRM-L

SRM-L: Módulo Rotativo Metálico

Módulo Rotativo em Polímero

PRM: Módulo rotativo em polímero

Soluções especiais para aplicações especiais

Sistema de fornecimento de energia rotativo estático

Sistemas de fornecimento de energia rotativos estáticos, peças únicas

Teaser SRM-V

SRM-V: Módulos rotativos metálicos verticais

Teaser PRM-V

PRM-V: Módulo Rotativo em Polímero vertical

  • ângulo de rotação até 540° (num só plano)
  • com o módulo multi-rotativo da igus são possíveis ângulos de rotação de 900° ou mais
  • Ângulo de rotação máximo com um espaço de instalação
  • Velocidade de rotação até 360°/s
  • Mais leves e mais compactos do que as guias estáticas
  • Força de deslocamento mínima e máxima duração de vida
  • Módulo com variantes de montagem standard
  • Abraçadeiras de fixação integradas e abraçadeira de fixação de cabo diretamente na guiamento
  • Determine o sistema de alimentação rotativo de forma rápida e fiável através do Configurador CAD

O que significa "raio de curvatura inverso"?

O que significa "MRM"?

Módulo MRM com dois níveis

As suas opções com sistemas de guiamento da igus

Com consolas

Com cobertura

Guiamento integrado

Guias tubulares

Calhas articuladas inversas

Produtos adequados e ferramentas

Cabos chainflex para aplicações com raios de curvatura inversos

Cabos à prova de falhas para sistemas de guiamento rotativos

Sistemas de fornecimento de energia rotativos para diversas aplicações

Calhas articuladas para movimentos rotativos e em espiral

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas