Alterar idioma :
Sistema completo com sistema de guiamento de plástico, ângulo de rotação de 360°
O sistema de alimentação de energia rotativa PRM é uma sistema de guiamento em plástico para máquinas de medição e manuseamento mais pequenas, por exemplo. A guia também é adequada para aplicações em câmaras. Não necessita de contactos deslizantes e está protegida contra a corrosão.
Dados técnicos:
Disponibilidade:

Experimente-o em casa ou no escritório e fique com uma primeira impressão
Pode testar o Módulo de Rotação de Polímeros com o nosso novo serviço gratuito de realidade aumentada. Aceda ao serviço com o seu PC e digitalize o código QR com o seu dispositivo inteligente para o modelo AR ou clique na ligação diretamente com o seu dispositivo inteligente.

10 dicas para uma alimentação de energia rotativa duradoura
Dez dicas valiosas para conceber você mesmo a sistema de guiamento correta para módulos circulares. Evite erros que reduzem a vida útil do seu sistema ou até causam paragens.
Do conteúdo:
- Planear corretamente as placas de guia
- Conselhos para a colocação de cabos
- Limitação do ângulo máximo de rotação
- Geração de dados CAD para calhas e módulos completos
Descarregue agora 10 dicas gratuitamente. Estamos também disponíveis para o ajudar e aconselhar pessoalmente em qualquer altura.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h