Alterar idioma :
Um módulo rotativo com uma calha articulada interna é utilizado para assegurar o encaminhamento dos cabos de uma grua pesada num navio de colocação de tubos. A calha articulada de encravamento® permite um design particularmente económico em termos de espaço. A solução garante o encaminhamento seguro dos cabos de dados e de sinal, bem como do sistema hidráulico, a fim de maximizar a vida útil do sistema e reduzir os custos de manutenção.
Foi personalizada para se adaptar ao espaço de instalação na plataforma da grua e entregue pronta a ser ligada para uma instalação rápida e fácil no local.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h