Alterar idioma :

Para uma empresa canadiana de perfuração de petróleo, uma solução de calha articulada e-loop garante agora que o top drive, que baixa o tubo de perfuração no solo e o retira de novo, é sempre alimentado de forma segura e fiável com energia e sinais, mesmo após fortes tempestades. A calha articulada substitui o circuito de serviço anteriormente utilizado.
Acionamento superior: guia de cabos resistente a vibrações de acordo com as normas de proteção contra explosões
Top drive: as calhas articuladas provam ser uma alternativa fiável aos circuitos de serviço nas plataformas de perfuração
Top drive: calha articulada para uma condução segura dos cabos em torres polivalentes
Cantilever: cabos com peso de 200 kg/m guiados de forma segura e compacta no navio de perfuração offshore
Cantilever: calhas articuladas de plástico fortes e compactas na plataforma de perfuração offshore
Cantilever: calhas articuladas resistentes com elo de extensão movem o peso elevado do cabo
Manipulador de tubos: condução segura dos cabos com calhas articuladas E4.1 no navio de perfuração
Passadiço: guia de cabos robusto no passadiço para um manuseamento seguro dos tubos
Sonda de perfuração: calha articulada offshore para perfurações de fundações de parques eólicos
Assentamento de tubos: calhas articuladas resistentes à rutura para equipamento de soldadura em navios de assentamento de tubos
Colocação de tubos: orientação fiável dos tubos para torres de colocação de tubos e tensores

Os guindastes giratórios pesados da série CAL da Liebherr são utilizados nos chamados navios de instalação que montam turbinas eólicas offshore. Podem elevar componentes com peso até 1.500t. Um conceito inovador, no qual duas calhas articuladas são conectadas uma à outra e permitem que a lança gire até 900°, garante a transmissão de energia através do anel giratório.
Sistema compacto de fornecimento de energia rotativa para grua pesada em navio de colocação de tubos
Sistema completo para orientação de cabos na grua de manuseamento de risers a bordo do navio de perfuração
Rótulas isentas de manutenção para estrutura em A com raio de movimento de 180
Guiamento seguro dos cabos para gruas de cabo de aço

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h