Alterar idioma :
As calhas articuladas são a forma mais modular de transferir energia, dados, fluidos com segurança. Quer seja na horizontal, na vertical ao longo de todos os eixos ou em rotação. As calhas articuladas da igus satisfazem totalmente este requisito. Podem ser selecionados diversos sistemas para movimentos de rotação e em espiral e propriedades como a modularidade, versatilidade e um elevado grau de robustez asseguram a fiabilidade.
A alternativa sem anéis coletores
Como os nossos sistemas de calhas articuladas estão equipados sem anéis coletores, meios como ar, óleo ou água podem ser facilmente transferidos sem qualquer interrupções.
Dez dicas valiosas para desenvolver você mesmo um guiamento adequada para módulos rotativos. Evite erros que possam reduzir a duração de duração de vida do seu sistema ou mesmo causar falhas.
Alguns conteúdos:
-
Projeto correto do guiamento - Dicas para a disposição de cabos
- Limitação do ângulo de rotação máximo
- Gerar dados CAD para guias e módulos completos
Descarregue já as 10 dicas gratuitamente. Estamos também disponíveis para o ajudar e aconselhar pessoalmente, a qualquer momento.


As calhas articuladas da igus para movimentos rotativos são utilizadas em várias aplicações: A twisterchain é comum na robótica. A twisterband é a solução perfeita para movimentos rotativos até 7.200° em espaços pequenos. Se for necessário mais espaço para os cabos, recomendamos a utilização de um sistema de sistema de alimentação rotativo RBR. O e-spool é frequentemente utilizado nas aplicações em teatros e palcos.
► Exemplos de aplicação com a twisterchain
► Exemplos de aplicação com RBR
► Exemplos de aplicação com o e-spool
► Exemplos de aplicação com a twisterband

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h