twisterband - movimentos de rotação em espaços muito pequenos

Compactas, modulares, económicas, rotação até 7000°*

  • 7.000°* ou mais de movimento rotativo na horizontal e até 3.000° na posição de instalação vertical
  • Possibilidade de velocidades de rotação até 180°/s
  • Compacto, modular e leve
  • As correias podem ser encurtadas conforme necessário
  • Espaços de instalação extremamente reduzidos, design muito fino à volta do eixo rotativo
  • Pode ser utilizado em várias posições de instalação (horizontal, vertical, de cabeça para baixo)
  • Económica em termos de custos
  • Fácil de encher
  • Ideal em combinação com o cabo chainflex® para movimentos rotativos em espaços de instalação muito reduzidos
  • 5 tamanhos disponíveis

Visão geral dos tamanhos

Visão geral do tamanho da twisterband
Visão geral do tamanho da twisterband

Cálculo: o número de elementos depende do ângulo de rotação

  • Exemplo: XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Exemplo: XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Exemplo: XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 bandas
  • Exemplo: XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Resultado: XX ≈ 13 bandas

Instruções de montagem

Exemplos de aplicação

Laboratório de testes

Especificação especial da twisterband

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas