Calhas articuladas resistentes para pórticos de manipulação

  • Baixo ruído e baixa vibração
  • Menor espaço de instalação e peso
  • Cálculo da vida útil
  • Entrega rápida
  • Montagem simples
  • Económica e de baixa manutenção
  • Sistema completo ou componentes individuais a partir do tamanho de lote 1
Gruas de uma viga

Pontes rolantes monoviga

Grua de dupla viga

Pontes rolantes de dupla viga

Pontes rolantes

Pórticos de bandeira

Produtos duradouros para gruas de interior

Calhas articuladas económicas sem guias

Tecnologia
  • Energia, dados, ar e líquidos num só sistema
  • 50 % do chão do pavilhão fica livre, não é necessária sistema de guiamento
Redução de custos
  • Tempo de instalação 88 % mais curto em comparação com uma solução standard convencional com sistema de guiamento
  • Menos manutenção e limpeza necessárias
Guiamento de cabos com o e-spool

e-spool® | Alternativa ao tambor para cabos

  • Evita a tensão de tração no cabo
  • fornecimento de energia em todas as direcções com uma e-chain®
  • Poupança de espaço
  • Guia diferentes diâmetros e meios
Sistema de calhas articuladas da série 2600 para pontes rolantes

Alimentação eléctrica E2/000

  • Abertura e inserção fáceis do cabo
  • Montagem rápida
  • Robusto e duradouro
  • Encaixe sempre seguro do separador
Sistema de calhas articuladas E2000 com rolamentos

Alimentação de energia dos rolos

  • Rolos em vez de patins
  • Adequado para distâncias de deslocação particularmente longas
  • Adequado para velocidades de deslocação elevadas
  • Disponível como sistema personalizado e pronto a instalar
Liftband para fornecimento de energia na vertical

Banda de elevação

  • Passagem de cabos fácil e economizadora de espaço
  • Velocidades até 1 m/s
  • Aceleração até 2 m/s2
  • comprimento máximo de extensão 13 m
i.Sense - monitorização do estado

i.Sense Monitorização de condições

  • e-chain® e o cabo reconhecem as suas necessidades de manutenção
  • O estado do sistema pode ser consultado online
  • Notificações de manutenção enviadas diretamente para o seu smartphone
  • Possibilidade de encomendar peças sobresselentes de forma autónoma
Cabos chainflex

chainflex® cabo

  • Desenvolvido para cargas máximas
  • Cabo resistente à torção
  • Adequado para raios de curvatura particularmente apertados
  • 4 anos de garantia chainflex®
Guia guidefast

guidefast Guia de carris

  • Condução segura da alimentação de energia
  • Tempos de montagem curtos
  • Testes de longa duração aprovados: Vibração, resistência
  • Torna supérflua a soldadura de suportes
guidefast control – guiamento dos cabos para botoneiras pendentes

Controlo guidefast

  • Passagem de cabos simples para garrafas de controlo
  • Sem emaranhamento de cabos
  • O conetor pode ser adaptado individualmente ao cilindro de controlo
  • Tempos de montagem curtos
Guia para calhas articuladas e cabos

sistema de guiamento

  • Instalação simples e flexível
  • Banda de deslizamento para proteção contra a abrasão
  • Adequado para longas distâncias de deslocação
  • Peso reduzido
EC.PP com veios

Rápido e fácil de instalar

Histórias de aplicações bem sucedidas com gruas de interior

Calha articulada E4 na ponte rolante da Carpenter

15 anos de funcionamento contínuo sem problemas

Ponte rolante

Passagem de cabos com calor e poeira

smart plastics

...e outras histórias de sucesso

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas