Alterar idioma :

Sistemas de alimentação de energia seguros especialmente para gruas: desde deslocações médias em gruas RTG ou RMG até cargas elevadas e comprimentos de deslocação até 1.000 metros.

Cabos testados, certificados pela UL e resistentes aos raios UV com garantia de vida útil para trajectos muito longos e raios de curvatura apertados em gruas.

Casquilhos deslizantes resistentes e compostos de fibra, isentos de lubrificação e de manutenção, para o chassis e outros pontos de apoio altamente solicitados em gruas.

Evite avarias dispendiosas e demoradas nas gruas, utilizando produtos ligados em rede com sensores para monitorização do estado e manutenção preditiva.
Os tempos de paragem não planeados não devem ocorrer em nenhum momento nas gruas portuárias ou intermodais. Isto coloca uma responsabilidade especial na guia de cabos da grua. Isto porque uma rutura no cabo de arrasto, no cabo guiado numa calha articulada ou um defeito na própria guia de cabos irá inevitavelmente provocar a paragem da grua.
Ao mesmo tempo, estes sistemas têm de ser capazes de suportar cargas pesadas ao longo de trajetos de mais de 1.000 metros sem quaisquer problemas.
Estes riscos podem ser minimizados com calhas articuladas especiais para gruas. Graças ao desenvolvimento de soluções especializadas, como as calhas articuladas rol echain, é possível efetuar percursos muito longos com pouca potência de acionamento. Isto também reduz o desgaste e os custos de manutenção. E graças à tecnologia de sensores opcional, a segurança das calhas e dos cabos pode ser aumentada ainda mais.

Queremos 15 anos de vida útil para as calhas articuladas nas gruas. Isto pode ser encontrado nos nossos objetivos de desenvolvimento e especificações para a série P4HD.
Sensores e acessórios para calhas articuladas

As gruas STS estão a mudar. Isto porque os navios porta-contentores cada vez maiores (Triple-E) irão exigir gruas ainda maiores no futuro. Pode descobrir exatamente como isto irá afetar as gruas STS e as calhas articuladas aqui.
Os cabos que correm nas calhas articuladas das gruas estão sujeitos a elevadas tensões mecânicas, tal como os cabos de arrasto. Os longos percursos e os raios de curvatura apertados conduzem inevitavelmente a tensões nos cabos. Por esta razão, testamos os nossos cabos chainflex em 700 experiências por dia no nosso laboratório de testes interno. Isto permite-nos emitir uma garantia de 4 anos para todos os cabos. A propósito, todos os nossos cabos TPE têm aprovação UL e são resistentes aos raios UV.

Também oferecemos um cabo UL (Underwriters Laboratories) para cada tipo de cabo chainflex.

Adequados para aplicações no exterior: os nossos cabos são todos resistentes aos raios UV.

Graças aos nossos testes laboratoriais diários nos cabos chainflex, oferecemos sem hesitação uma garantia de 4 anos.

Os casquilhos deslizantes igutex são compostos por um tecido robusto de fibra de vidro como revestimento exterior e uma camada interior otimizada para um comportamento de fricção ideal. Isto torna-os adequados para cargas elevadas e, no entanto, são isentos de lubrificação e de manutenção. Isto significa que os custos de manutenção e o risco de lubrificação incorreta podem ser evitados.

Quais materiais estão disponíveis para casquilhos para cargas elevadas? Como é que o igutex poupa a lubrificação dos casquilhos? E o que é que os testes de carga no laboratório mostram? Descubra tudo isto e muito mais na nossa brochura Heavy Duty.
Os sensores nas calhas articuladas ou nos cabos das gruas garantem um elevado grau de segurança e fiabilidade, especialmente em cursos longos. Em grandes estruturas e calhas articuladas, uma rutura de cabo ou um defeito na calha articulada não é rapidamente detetado. A isto acresce o tempo de manutenção. Em terminais de contentores movimentados, em particular, estas falhas podem tornar-se rapidamente muito dispendiosas. Estes problemas podem ser evitados com os sensores i.Sense e i.Cee para monitorização e manutenção preditiva das calhas ou dos cabos.

STS, ASC, RTG, RMG, grua de estaleiro, grua de interior. As nossas calhas articuladas podem ser utilizadas praticamente em qualquer lugar. Vamos mostrar-lhe como isto pode ser na prática, utilizando histórias de sucesso selecionadas:
Relatórios de utilizadores: Gruas portuárias e intermodais
Relatórios de utilizadores: Gruas de interior
Relatórios de utilizadores: Gruas para estaleiros
Relatórios dos utilizadores: Gruas para mercadorias a granel
Com trajectos de várias centenas de metros, não queremos deixar nada ao acaso. As nossas calhas articuladas e cabos são, por isso, sujeitos a testes de resistência diários em equipamentos de teste especiais para indústrias como o sector das gruas. Por exemplo, na nossa instalação de testes ao ar livre com uma distância de deslocação simulada de até 400 m para as nossas calhas articuladas rol e-chain e cabos chainflex. Aqui pode saber mais sobre o nosso laboratório de testes.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h