Sistemas de fixação de cabos chainfix: abraçadeiras

Alívio de tensão igus Chainfix em cabos verdes.
  • Abraçadeiras de fixação em aço: abraçadeira de aço lacado de preto e perno roscado
  • Abraçadeiras de fixação de aço inoxidável: Abraçadeira de fixação e perno roscado brilhante (material AISI 304)
  • Elementos de pressão: prensa, abraçadeira de fixação dupla e suporte inferior (material igumid® G)
  • Perfis C: Aço (material aço galvanizado) ou aço inoxidável (material AISI 304) disponíveis

Melhoria técnica

Redução do custo

Provas dadas

Sustentabilidade

Abraçadeiras CFX em aço

Suporte de cabos para duas linhas verdes com logótipo igus.

Abraçadeiras CFX em aço inoxidável

Alívio de tração igus em tubos verdes de proteção de cabos.

Abraçadeiras CFXL em aço

Alívio de tração igus Chainfix em dois cabos turquesa.

Abraçadeiras CFXL em aço inoxidável

Alívio de tração igus chainfix para dois cabos ou tubos azuis.

Múltiplas abraçadeiras

Alívio de tração CFX para vários cabos em três linhas.
Ir para a loja

Perfil-C standard

Calha para cabos com alívio de tensão em plástico.

Perfil C para aplicações exigentes

Calha de cabos com alívio de tração em plástico.

Abraçadeiras chainfix® - Instalação rápida e segura

  • Altura de instalação reduzida até 15 mm comparativamente com as abraçadeiras convencionais, graças à altura otimizada do alojamento
  • Até 3,5 vezes maior absorção da força em comparação com as abraçadeiras convencionais
  • O número do artigo é de fácil leitura e a direção de instalação correta está etiquetada na lateral
  • Espaço e instalação mais rápida
  • Base melhorada para facilitar a instalação no perfil-C
  • Fácil de instalar graças aos pernos roscados que podem ser aparafusados com uma chave Allen
  • Durabilidade para aplicações dinâmicas graças aos elementos de fixação melhorados
  • Ranhuras integradas nos elementos de fixação, sem desapertar os cabos da abraçadeira de fixação

Nota:

  • Idealmente, os cabos têm de ser fixos a ambas as extremidades da calha articulada. Têm de ser sempre fixos no ponto móvel da calha articulada!
  • Ao utilizar abraçadeiras chainfix nos perfis C dos terminais de fixação das séries 280, 2828, 290, 2928, R770, R7728, tem de ser utilizado um suporte inferior encurtado. Para base de apoio inferior encurtada, por favor adicione a referência com a peça "K". Example: Part No. CFX12.1K
Um suporte Chainflex fixa um cabo azul numa guia.

Altura de instalação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas