Alterar idioma :
As pontes rolantes monoviga ou as pontes rolantes monoviga são tipos de pontes rolantes particularmente flexíveis que asseguram a elevação e o transporte de cargas pesadas, especialmente em armazéns ou pavilhões de produção.
Devido à grande variedade de aplicações para estes sistemas, é necessária uma solução de fornecimento de energia personalizada, consoante a aplicação. A nossa calha articulada, a sistema de guiamento e o cabo também são concebidos para uma adaptação rápida, um funcionamento silencioso e o mais pequeno raio de curvatura.

Sistemas inteligentes de monitorização do estado i.Sense
A tecnologia de sensores inteligentes e o software i.Sense monitorizam o estado da calha articulada da grua 24 horas por dia. Enquanto cargas pesadas, longos períodos de funcionamento e condições climatéricas severas significam cargas elevadas para as gruas STS, o i.Sense ajuda a garantir um funcionamento seguro. Em caso de problemas, o software pode iniciar uma paragem de emergência para evitar danos maiores.

Sistema de guiamento em super alumínio
As sistemas de guiamento são utilizadas para longas distâncias de deslocação, de 5 a 12 m, dependendo do tipo de corrente, e apoiam o funcionamento suave e de baixa fricção da calha articulada. As sistemas de guiamento Super-Alu são constituídas por um perfil de alumínio resistente à corrosão e à água do mar. Além disso, permitem uma instalação muito fácil e universal.

chainflex®: Para aplicações em movimento
Há muitos anos que produzimos cabos especialmente concebidos e fabricados para as calhas articuladas. O nosso objetivo é oferecer a solução mais favorável para os nossos clientes com uma garantia de vida útil clara. Na nossa vasta gama, encontrará cabos concebidos para enormes velocidades e acelerações, longas distâncias de deslocação e as mais adversas influências ambientais.
Sistemas de calha articulada em vez de festooning, enroladores de cabos motorizados e sistemas de barramento
Isto também pode ser do seu interesse
Gruas de interior

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h