liftband

liftband

Elevação até 13 metros com pouco espaço de instalação

  • Alternativa à solução ZigZag
  • Mais leve e com menos espaço de instalação
  • Aplicações verticais fáceis de realizar
  • Velocidades até 1 m/s
  • Aceleração até 2 m/s2
  • Comprimento máximo de extensão 13 m
  • Raio de curvatura do cabo até 250 mm

Estrutura

liftband
liftband
  • Sistema de retração - depósito seguro no cesto de aço maciço
  • Inclinação de inserção: Para um funcionamento seguro
  • Placa de acionamento robusta: Para uma ligação fácil à sua aplicação
  • Espaço optimizado: Cesto telescópico em aço para uma utilização óptima do espaço
Altura da extensão Design do recipiente
0-3m Cesto de peça única
3 - 13m Cesto telescópico

Dados técnicos e cálculo do comprimento da calha articulada

Velocidade AceleraçãoVelocidade lateralAceleração lateral
≤ 1m/s ≤ 2 m/s2 ≤ 1m/s ≤ 2 m/s2

Instruções de montagem da liftband