Alterar idioma :
Ao contrário das pontes rolantes de uma viga, as pontes rolantes de duas vigas são concebidas para cargas de elevação significativamente mais elevadas. Normalmente, as pontes rolantes transpõem grandes áreas de pavilhões e, por isso, exigem frequentemente que as mercadorias a transportar sejam deslocadas rapidamente.
Neste caso, são necessárias calhas articuladas, sistemas de guiamento e cabos robustos para velocidades de deslocação e acelerações elevadas, que também podem ser facilmente adaptados a sistemas de pontes rolantes existentes e permitem uma deslocação silenciosa.

Apenas 3 cliques para o conjunto completo
E4.1 iSet | para 8-24 m de distância de deslocação
4040RHDB iSet | para distâncias de deslocação de 25-200 m

Calha articulada e-spool® - A alternativa ao tambor de cabo sem anel deslizante
A e-spool® combina dois sistemas de alimentação de energia diferentes de uma forma única: Uma calha articulada standard é guiada por um rolo e, graças a uma mola de retenção integrada, garante que o sistema de fornecimento de energia tem sempre o comprimento e a tensão corretos. Na posição inicial, a calha articulada economizadora de espaço está totalmente retraída. A banda de torção liga o rolo ao bloco de extremidade do eixo, que serve de interface para o cabo permanentemente instalado.

Calha articulada Liftband - aplicações verticais até 13 m
liftband - modular, silenciosa, economizadora de espaço Transporte de suportes, energia e dados para cima. A banda de elevação pode ser utilizada para realizar aplicações verticais elevadas que tenham muito espaço horizontal disponível, mas que apenas permitam uma altura de sistema baixa.

Calha articulada e-drum
Um sistema modular permite uma adaptação flexível à aplicação. O sistema modular sem anel deslizante do e-drum permite ao utilizador realizar um sistema compacto e duradouro de guia e tambor para energia, dados, ar e líquidos.
Sistemas de calha articulada em vez de festooning, enroladores de cabos motorizados e sistemas de barramento
Isto também pode ser do seu interesse
Gruas de interior

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h