Calha articulada para gruas de interior em fundição com temperaturas elevadas e contaminação

As robustas calhas articuladas de rolos E4/4 funcionam de forma fiável sob condições extremas em três pontes rolantes de interior

Perfil

  • O que era necessário: Calhas articuladas do tipo E4/4, concebidas como calhas articuladas de rolos
  • Requisitos: Temperaturas elevadas de 55°C permanentes na fundição, associadas a níveis elevados de contaminação por areia de moldagem, grafite e pó metálico.
  • Setor de atividade: Construção de gruas
  • Sucesso para o cliente: As correntes são robustas e permitem grandes distâncias de deslocação. Como calhas articuladas de rolos, a potência de acionamento da grua para mover a corrente foi reduzida para menos de 25%. Conseguiu-se um funcionamento sem problemas a longo prazo num ambiente muito adverso.
Nave industrial com grandes pontes rolantes amarelas e peças pesadas de maquinaria.

Problema

Solução

Grande transporte industrial amarelo sobre um reboque é posicionado num armazém por trabalhadores.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas