Alterar idioma :
Exemplo: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | distância de deslocação: 8 m | altura interior: 32 mm | largura interior: 100 mm | raio de curvatura: 125 mm****raio de curvatura: 125 mm
Designação
Exemplo de imagem
Número da peça
Número de peças
Elos da corrente:
E4.32
87 elos de corrente
suporte de montagem:
E4.320.10.1.12.C.A2
1 conjunto
separador:
32.1.1
176 peça.
Alívios de tensão
3050.ZC.A
4 peças.
sistema de guiamento sem/com barra de deslizamento
972.30.SL
972.31. SLH
2 peças.
3 peças.
módulo de extremidade fixa:
972.80.4
1 peça.
Conjuntos de montagem:
960.30.225
6 peças.
chave de fendas
MAT0050145
1 peça.

chainflex® cabo

plástico inteligente

iSets
Conjuntos mais completos da calha articulada num relance

Base de conhecimentos
Todas as informações importantes sobre sistemas de calha articulada

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h