iSet - Engenharia sofisticada simplificada. Conjuntos completos em apenas três cliques!

iset

Cursos longos (até 24m) a partir do sistema modular da igus

Conjuntos completos E4.1

Com auto-guiamento para transmissão de potência e dados

Conjunto completo autoglide 5

Sistema de calha articulada protege do vento e das intempéries

Conjunto completo basic flizz

Rotação protegida contra a corrosão em espaços reduzidos

Conjunto completo PRM

Cursos muito longos (até 200m) com elevada força

Conjunto completo 4040RHD

Ideal para reforço dos eixos X e Y e do sistema de mangueiras

Conjuntos completos para máquinas de maquinação CNC DIY

A solução ideal para aplicações em condições ambientais adversas

Conjuntos completos para sistemas top drive

Soluções prontas a instalar para a Internet Industrial das Coisas

smart plastics

Guiamento seguro de potência, dados e ar num só sistema

iSet micro flizz

Cursos longos sem suporte, robustas e resistentes às vibrações

iSet YE

O novo standard para movimentos circulares até 380 graus

Conjunto SRM completo

Para cursos de 5-15m de altura em estruturas

Conjunto completo ziguezague para cursos até 15m de altura

Produtos adequados

chainflex cables
  • Maior gama com 1.354 tipos de cabos
  • À prova de falhas com 4 anos de garantia
  • Disponíveis a partir de comprimentos de 1 m em 24 horas
Comprar cabos chainflex
smart plastics
  • Monitorização do estado
  • Evite paragens na produção dispendiosas devido a tempos de paragem não planeados
  • Reduza os trabalhos de manutenção e reparação
Ir para os produtos

Poderá também estar interessado em

Energy chains shop
Comprar calhas articuladas agora
Bestselling energy chains
Ir para as mais vendidas
Energy chain configurator
Ir para o configurador de calhas articuladas
Knowledge Base energy chains
Ir para a base de conhecimento sobre calhas articuladas