basic flizz® - conjunto completo [cursos: 10 - 100 m]

1 conjunto completo consiste em:
 
calha articulada da série E4.28 (peças de 2 metros)
+ terminais de fixação
+ abraçadeiras de fixação
+ separadores
+ guia em aço inoxidável fechada (3 metros por segmento)
+ ponto móvel flutuante (FTA)
+ chave de fendas

* Os produtos marcados a cinzento são opcionais (depende da seleção)
+ Braço para o ponto móvel ajustável
+ cabo de comando CF9.25.12 chainflex TPE 12G2.5mm²
+ smart plastics para deteção de força de tração/compressão (EC.P)
Descrição do produto
O basic flizz é um sistema completo para o fornecimento de energia em movimento para sedimentadores, filtros e outras centrais de tratamento de águas residuais e centrais hidroelétricas. O sistema completo consiste numa calha articulada com os comprovados cabos chainflex, guiados de forma fiável e sem problemas numa guia em aço inoxidável, resistente a ambientes exigentes. Com o braço móvel desenvolvido e o sistema smart plastics EC.P, este conjunto é uma excelente solução completa.

Porquê comprar um conjunto completo?
Não há necessidade de passar muito tempo à procura da calha adequada e dos respetivos acessórios. É possível montar um sistema de calha articulada completo.  Todos os componentes são cuidadosamente selecionados e combinados uns com os outros - desde a calha, terminais de fixação até às guias.
Dados técnicos
Acessórios

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h