Ornitóptero: robôs voadores com origens históricas

  • O que era necessário: Terminais de rótula leves e robustos, capazes de transmitir de forma fiável as elevadas forças de tração e compressão geradas pelo bater das asas.
  • Requisitos: Elevada capacidade de carga, baixo peso, isento de manutenção, resistente à sujidade, movimento livre da esfera esférica, tipo compacto, longa vida útil
  • Setor de atividade: Fabrico de modelos
  • Sucesso para o cliente: igubal ® terminal de rótula KBRM-03-MH
    Estes terminais de rótula cumprem todos os requisitos e contribuem significativamente para a eficiência e fiabilidade dos ornitópteros. Consistem numa caixa de plástico robusta e numa esfera esférica de plástico com uma manga de metal integrada, que oferece um binário de aperto mais elevado e pode transmitir forças de tração e compressão elevadas sem prejudicar o movimento livre da esfera esférica. Os terminais de rótula oferecem um movimento de baixa fricção e não necessitam de lubrificação adicional, o que os torna particularmente resistentes à sujidade e ao pó. Muitos dos robôs voadores projectados já voaram centenas de horas sem terem de substituir uma extremidade de haste.
O robô voador tem como modelo uma águia.

Experimente o extraordinário desempenho de voo do flying eagle V3

Pré-visualização do Ornitóptero no YouTube

Problema

Solução

Produto utilizado

igubal® extremidade da haste

KBRM-03-MH

igubal® Caixa multi-dobrável

Caixa de amostras igubal

Cooperação com a igus®

Close-up da extremidade da haste e do mecanismo da asa do ornitóptero. A robusta extremidade da haste igus® KBRM-03-MH assegura um movimento de baixa fricção e uma elevada estabilidade.

Vista pormenorizada do mecanismo de acionamento do ornitóptero. A engrenagem de dentes rectos de duas fases com uma relação de redução de 100:1 converte eficazmente o movimento do motor no bater das asas.

O design realista ajuda a enganar e a afugentar com êxito as aves naturais nos aeródromos.