Sem problemas com a água salgada: terminais de haste igubal nas canas de remo

terminal de haste KARM igubal no veleiro Seascape 24
  • O que era necessário: Rótulas nas ligações da cana do leme, do veio de transmissão e das pás do leme
  • Requisitos: Movimento tridimensional, atrito mínimo, sem folga, livre de água salgada/corrosão, livre de manutenção, durável
  • Setor de atividade: Barcos / embarcações de recreio
  • Sucesso para o cliente: igubal ® As extremidades da haste KARM são a alternativa perfeita aos rolamentos de metal convencionais que corroem em contacto com a água salgada. Os problemas associados - gripagem com o aumento da carga nos pinos de ligação e aumento da folga, descoloração do chão branco do cockpit em caso de ferrugem - podem ser evitados com as rótulas igubal®. Com uma caixa de plástico robusta e uma esfera esférica de fricção extremamente baixa, os rolamentos permitem um movimento 3D permanentemente fácil, sem lubrificação, corrosão e manutenção, sem aumentar a folga no sistema. Outra vantagem: são mais económicos do que as rótulas de metal inoxidável.
Terminais de rótula igubal KARM
Ir para a loja online
Caixa de amostras igubal
Encomendar agora!

Problema

Solução

Vista traseira do veleiro Seascape 24
Vista traseira do veleiro Seascape 24