Alterar idioma :

Cabos de torção para utilização em aplicações tridimensionais com uma elevada proporção de torção
As sequências de movimento cada vez mais complexas em aplicações industriais requerem cabos resistentes à torção e/ou móveis tridimensionalmente com uma vida útil semelhante à dos cabos chainflex clássicos®. Um braço robótico em movimento, por exemplo, gera altas forças de flexão, centrífugas e de torção num cabo robótico. Os cabos para robots chainflex® da igus® GmbH foram especialmente concebidos e testados para estas tensões especiais.
Está disponível uma vasta gama de cabos chainflex® CFROBOT resistentes à torção, tais como cabos monocondutores blindados, cabos de motor, cabos servo, cabos de sistema de medição, cabos bus, bem como cabos híbridos e de controlo. Em contraste com as blindagens convencionais de cobre trançado, o CFROBOT geralmente usa uma cobertura de blindagem de cobre estanhado resistente à torção.

Para além das elevadas cargas de flexão alternadas, o núcleo, as estruturas entrançadas, as blindagens e os materiais da bainha devem também compensar as alterações no diâmetro do cabo causadas por movimentos de torção. Para este efeito, são utilizados elementos de enchimento que podem absorver forças como a torção. Para este efeito, são utilizados elementos de PTFE e fios de rayon.
Esta "tensão mecânica" difere muito entre um cabo num sistema linear de e-chain® e um cabo que está exposto a forças de flexão, torção e centrífugas. Isso geralmente não pode ser determinado com antecedência. O padrão de teste de torção da igus® " " foi desenvolvido para este propósito. Esta norma permite uma avaliação reprodutível baseada em resultados de testes significativos. Todos os cabos CFROBOT são testados em torção pelo menos 5 milhões de vezes com uma distância de ponto fixo de um metro.

Uma longa vida útil dos componentes e tempos de paragem curtos são as principais prioridades das empresas de produção. Com um robô de embalagem triflex® R readychain®, ambos são combinados e utilizados de forma optimizada. Nós desenvolvemos um sistema de dress pack personalizado para si, que consiste nos kits de construção "" triflex® R, chainflex® e conectores igus®:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h