triflex R e tubo corrugado em comparação.

Tubo corrugado vs. triflex® R: prós e contras

Apresentação dos adversários

O tubo corrugado 

A calha articulada triflex® R

1.ª ronda: Aumentar

  • Alonga-se fortemente sob tensão de tração
  • Os cabos do tubo corrugado não se podem alongar na mesma proporção e, portanto, são danificados
  • triflex® A corrente R estica-se apenas minimamente sob tensão de tração
  • Não há carga adicional para o cabo

2.ª ronda: Raio de curvatura mínimo definido

  • Não oferece raio de curvatura mínimo sem nervura eletrónica
  • Oferece um raio de curvatura de 50 a 182 mm em todos os tamanhos

Ronda 3: Flacidez

  • Danos no tubo corrugado devido a dobragem insuficiente e possíveis danos no cabo
  • O stop-dog evita que a corrente eléctrica® seja dobrada por baixo

4.ª ronda: Torção

  • Nenhuma ou quase nenhuma torção possível
  • 7-12,5° de ângulo de torção por elo da corrente
  • Até 900° de ângulo de torção num metro (por exemplo, TRC/TRE.40)

Ronda 5: Enchimento de cabos sem conectores

  • enchimento através das extremidades da e-chain® com restrição devido ao elemento central de alta resistência à tração
  • O TRE, TRL & TRCF também oferece a opção de enchimento a partir do exterior

Ronda 6: Preenchimento com cabo de aço

  • Se o conetor não for demasiado grande, o cabo pode ser empurrado pelas extremidades
  • Com a TRE, TRL, TRLF & TRCF, os cabos com conectores podem ser pressionados a partir do exterior
  • A corrente TRC é muito mais limitada do que o tubo corrugado

7.ª ronda: Encurtar e aumentar

  • Só pode ser encurtada com uma ferramenta (faca), o que representa um risco para as mãos e para o cabo
  • O comprimento pode ser parcialmente ajustado com ou sem ferramentas
  • Pode ser novamente aumentado através da montagem de elos da corrente, o que não é possível com o tubo corrugado

8.ª ronda: Substituição após dano

  • Não é possível substituir as áreas danificadas
  • Os elos da corrente danificados podem ser substituídos mesmo quando estão cheios
Whitepaper sobre um robô de 6 eixos com braço robótico e páginas abertas.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas