A TRX revoluciona os movimentos tridimensionais

Triflex telescópico® TRX - instalação economizadora de espaço com um comprimento de retração de até 36 %

Telescópica e dobrável, tudo numa única calha articulada

  • O TRX complementa as funções da série triflex® R e torna-a agora tambémtelescópica
  • Graças ao seu tipo patenteado, os elos da corrente TRX permitem uma compensação de comprimento de até 36% entre si, sem perder a ligação entre eles ou a resistência à torção.
  • O elástico no interior do TRX faz sempre regressar os elos da corrente ao seu ponto de partida e a força de retração pode ser regulada através doelástico
  • Redução de peso até 83% em comparação com uma solução com um sistema de retração (RSP)
  • O estudo de conceção do TRX é atualmente 100% compatível com o TRE.60.087.0.B, com outros tamanhos de corrente a seguir

Amostra funcional da calha articulada TRX®

Amostra da calha TRX

Experimente o TRX de uma perspetiva completamente nova

Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Guiamento de cabos na TRX

TRX transparente com cabos

Matthias Meyer explica a a TRX no stand da feira da igus

  • Movimento 3D como todos os triflex® R e-chain®
  • resistência à torção como todas as correntes triflex® R®
  • Pode ser alargada e encurtada como todas as correntes triflex® R®
  • Compatível com TRE e TRC no tamanho correspondente
  • O destaque é que o TRX também é telescópico

As provas

A triflex R TRX no laboratório de testes

Produtos adequados para o TRX

Tubo angular com suporte
Tubos angulares com terminais de fixação

Tubo angular com suporte de montagem

  • A ligação compacta TR.920.237.60.01 em combinação com o tubo angular TR.912.099 oferece o maior grau de liberdade possível na ligação ao robot
  • Os orifícios alongados nos suportes de adaptação do tubo angular permitem a montagem direta numa vasta gama de modelos de robôs sem a utilização de adaptadores adicionais.
  • A ligação compacta também impressiona pelo seu design economizador de espaço para gerar um ponto de ligação ótimo mesmo em células confinadas.
Ligação TRX para tubo angular
Ligação TRX adequada para o tubo angular

Ligação compacta para ligar o TRX ao tubo angular

  • Com alívio de tensão
  • Adequado para o tubo angular TR.912.099
  • Instalação rápida e economizadora de espaço
  • Vasta gama de opções de ajuste

Outros produtos e opções para TRX

Cabos chainflex para robôs

Cabos chainflex® para robôs

TRX como readychain

Cabos de robô prontos a ligar readychain®

Cabos de robô readycable

Cabos de robô readycable®