Solução para cabos SCARA Standard + material ESD

Robô SCARA com guia de cabos e-rib para evitar a dobra dos cabos.

Configurar os robôs SCARA de forma rápida e fácil

Configurador de equipamento para robôs e-chain com campos de seleção para um robô Epson e imagem de exemplo de um robot.

Realidade aumentada para a solução de cabos SCARA

Realidade aumentada

Solução de cabos triflex R para um braço robótico SCARA de secretária 2D.

Versão 2D para computador

Explicado em menos de 30 segundos

  • O fornecimento de energia para os robôs Scara
  • Personalizável para diferentes modelos Scara
  • Inclui o fornecimento de energia do eixo 1 para a fixação do fuso de esferas
  • A largura nominal da solução de cabo SCARA (interior) está atualmente disponível em 29 mm
  • Estão planeadas larguras nominais de 23 mm e 36 mm
  • O fornecimento de peças de substituição é garantido através da encomenda de individual de componentes

Melhorar a tecnologia

Reduzir os custos

Provas dadas

Sustentabilidade

O que está por detrás da solução de cabos SCARA?

Calha porta-cabos E-Rib em forma curva.

Solução de cabos SCARA no laboratório de testes da igus

Instalação da solução para cabos SCARA

Exemplo de códigos de referência

Lado do ponto móvel

Peça de ligação

Lado do ponto fixo

Exemplos de aplicação

com suporte horizontal

com suporte vertical

Perguntas frequentes sobre a solução para cabo SCARA

  • O e-rib dá robustez à mangueira corrugada
  • Reforço da ligação final em ambas as extremidades do sistema

Melhorar a tecnologia

Reduzir os custos

Provas dadas

Sustentabilidade

Poderá também ter interesse

Cabos igus chainflex com 4 anos de garantia e diferentes estruturas de cabos.

Cabos chainflex

readychain com indicação de garantia até 4 anos.

Sistemas completos readychain

Braço robótico num eixo linear com calha porta-cabos para guiar cabos e mangueiras.

Página inicial de Robótica

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas