Alterar idioma :

A solução para cabo SCARA também consiste em três elementos correspondentes ou adaptados ao robô SCARA em questão.
1. Casquilho rotativo, ponto móvel: TR.SCS.20.01.20.94.01.1
2. Casquilho rotativo, ponto móvel com ângulo de 45°: TR.SCS.20.01.20.94.02.1
3. Casquilho rotativo, ponto fixo: TR.SCS.20.02.40.01.1
4. Calha articulada para salas limpas e-skin® soft: SKS20.033.02.1




A solução de cabo SCARA ESD adequado para salas limpas destina-se a colmatar a folga entre a solução de cabos SCARA Clean (CSCS) certificada pelo IPA e a solução de cabo SCARA Standard (SCS) pela Academia ESD. O produto foi especialmente desenvolvido

Mas ainda assim, os cabos são guiados no robô Scara?

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h