Alterar idioma :
Perfil
Os pavimentos sujos e a sujidade em geral, sob a forma de folhas, acumulam-se nas piscinas durante os meses de inverno e são difíceis de eliminar. O aspirador de piscinas Poolwonder Turbo XL oferece uma solução. Com um peso próprio de 1,4 kg e uma largura de aspiração de 40 cm, remove facilmente areia, folhas, musgo e muito mais das piscinas. O aspirador de piscinas funciona a pilhas e é adequado para a limpeza diária de piscinas até 50 metros quadrados.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h