igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
32 mm
Diâmetro máx. do condutor
28 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
12,41 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio223,38 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E4.32.05.063.0.ESD223,38 EUR
Calhas articuladas da série E4.32 ESD | Travessas em todos os elos com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 32 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.0.ESD5063

.jpg)