igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
21 mm
Diâmetro máx. do condutor
18 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
30 mm
Raio de curvatura [R]
48 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
5,34 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio176,22 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E4.21.030.048.0.ESD176,22 EUR
Calhas articuladas da série E4.21 ESD | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 21 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE4.21.030.048.0.ESD3048

.jpg)