Chumaceiras igubal

sem lubrificação, leve e versátil

rolamento de almofada com colar de fixação

Vantagens das chumaceiras igubal

  • sem lubrificação
  • funcionamento a seco sem manutenção
  • Alta rigidez
  • Elevada durabilidade com cargas variáveis
  • Compensação de desalinhamento
  • Compensação de cargas de borda
  • Sem corrosão
  • Resistente a produtos químicos
  • Elevada capacidade de amortecimento
  • Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Peso muito reduzido
  • Elevada capacidade de carga radial
  • Pode ser utilizado em meios
  • Poupança de espaço
  • Fácil de instalar
  • Vida útil calculável

O que encontrará nesta página

Áreas de aplicação

Montagem

Tolerâncias

gama de produtos

Quando é que os utilizo?

  • Quando se pretende resistência química
  • Quando é necessária uma alternativa económica
  • Quando são necessários rolamentos resistentes à sujidade
  • Quando os desalinhamentos precisam de ser compensados
  • Quando são necessários componentes completamente divididos

Quando é que não os devo utilizar?

  • Quando as temperaturas são superiores a +80 °C
  • Se for necessário um colar de fixação integrado
  • Se forem necessárias dimensões superiores a 50 mm
  • Se for necessário atingir velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
Rolamento de inserção esférica de substituição

Possibilidade de substituição 1:1

Fases de desenvolvimento do rolamento de almofada igubal

1998

KSTM

"Preciso de uma solução económica."

KSTMKSTM

2005

ESTM

"Tenho de suportar cargas mais elevadas com o meu rolamento de almofada."

ESTM

2010

KSTM-GT / ESTM-GT

"Preciso de uma chumaceira de almofada dividida."

KSTM-GT ESTM-GT

2015

ESQM

"Tenho de guardar os meus seguidores solares sem lubrificação."

ESQM

2022

KSTM-CL

"Tenho de absorver forças superiores e estou convencido pela igus"

KSTM-CL

2022

PA-KS-JEM-SP

"Preciso de um rolamento de almofada para um espaço de instalação compacto"

PA-KS-JEM-SP

2023

ESRM

"Como é que guardo os meus perfis de ronda?"

ESRM

2023

ESQM-GT/KSQM-GT

"Tenho um veio quadrado e um espaço de instalação pequeno"

KSQM-GT - ESQM-GT

2024

ESQM-2.0

"Eu tive experiências muito boas com a igus durante anos. Será que eles também trazem algo novo?"

ESQM-2-0

Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal®

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Informações Técnicas

Base de dados de conhecimento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas