Calotas esféricas igubal

Os nossos materiais para chumaceiras de inserção esférica

Calotas esféricas, iglidur J3

iglidur J3

  • Em conformidade com a norma DIN 626-1
  • Material da esfera esférica: iglidur J3
  • Boa resistência ao meio
Calotas esféricas, iglidur J3

iglidur H3

  • De acordo com a norma DIN 626-1
  • Material da esfera esférica: iglidur H3
  • Elevada resistência ao desgaste
Calotas esféricas, iglidur J

iglidur J

  • Em conformidade com a norma DIN 626-1
  • Material da esfera esférica: iglidur J
  • Baixa absorção de humidade
Calotas esféricas, iglidur A350

iglidur A350

  • De acordo com a norma DIN 626-1
  • Material da esfera esférica: iglidur A350
  • Em conformidade com o regulamento da UE 10/2011 EG e em conformidade com a FDA
Calotas esféricas, iglidur J4

iglidur J4

  • De acordo com a norma DIN 626-1
  • Material da esfera esférica: iglidur J4
  • Material de baixo custo
Calotas esféricas, iglidur A180

iglidur A180

  • De acordo com a norma DIN 626-1
  • Material da esfera esférica: iglidur A180
  • Para a área húmida
Inserção do dispositivo de segurança ESD

iglidur X

  • De acordo com a norma DIN 626-1
  • Material da esfera esférica: iglidur X
  • Para temperaturas de -100 °C a + 250 °C
  • Condutor de eletricidade

Substituição 1:1 | compatibilidade com rolamentos de inserção esférica

seleção de rolamentos de inserção esférica
Habitaçãoiglidur Jiglidur J4iglidur J3iglidur A350iglidur A180iglidur A350
P203 / FL203 / F203 / UC203JEM-17-17-SPA180EM-17-17A350EM-17-17
PP204 / PFL204JEM-20-14-SPJ4EM-20-14-SPA180EM-20-17
P204 / FL204 / F204 / UC204JEM-20-17-SPA350EM-20-17-SPA350EM-20-17
PP205 / PFL205JEM-25-15-SPJ4EM-25-15-SP
P205 / FL205 / F205 / UC205JEM-25-17-SP, JEI-16-17-SPA180EM-25-17A350EM-25-17
PP206 / PFL206JEM-30-16-SPJ4EM-30-16-SP
P206 / FL206 / F206 / UC206JEM-30-19-SPA350EM-30-19
PP207 / PFL207JEM-35-17-SP
P207 / FL207 / F207 / UC207JEM-35-20-SPA180EM-35-20A350EM-35-20
PP208 / PFL208JEM-40-18-SP
P208 / FL208 / F208 / UC208JEM-40-21-SP, JEI-24-21-SPJ3EM-30-21-80-SPA180EM-40-21A350EM-40-21
P209 / FL209 / F209 / UC209JEM-45-22-SPA180EM-45-22
P210 / FL210 / F210 / UC210JEM-50-24-SPA180EM-50-24
P211 / FL211 / F211JEI-32-25-SP
Chumaceiras em plástico com calota esférica intermutável

Rolamento de almofada de plástico

  • Chumaceira de plástico como alternativa ao UC204 a UC206
  • Sem lubrificante e sem manutenção
  • Para cargas elevadas
Chumaceiras de flange em plástico com calota esférica intermutável

rolamento de flange em plástico

  • plástico como alternativa ao UC204, 206 e 208
  • isento de lubrificantes e de manutenção
  • económico
Chumaceiras com alojamento em ferro fundido

chumaceira de bloco de almofadas com caixa de ferro fundido

  • UC204 a UC206, UC208 e UC 210
  • Sem lubrificante e sem manutenção
  • Especialmente robusto
Rolamentos montados por flange com caixa de ferro fundido

Rolamento de flange com caixa de ferro fundido

  • UC204 a UC206, UC208 e UC210
  • Sem lubrificante e sem manutenção
  • Especialmente robusto
Chumaceiras compactas com alojamento em plástico

Chumaceira de mancal compacta com caixa de plástico

  • série dimensional: E, baseado na norma DIN ISO 12240
  • Poupança de espaço
  • Montagem rápida
Chumaceiras de flange compactas com alojamento em plástico

Rolamento de flange compacto com caixa de plástico

  • Dimensionalmente idêntico aos rolamentos de flange standard
  • Tipo optimizado em termos de design
  • Robusto, suporta cargas elevadas
Chumaceiras económicas com alojamento metálico

Chumaceira de baixo custo com caixa de chapa metálica

  • PP204 a PP206
  • Sem lubrificante e sem manutenção
  • económico
Chumaceiras de flange económicas com alojamento metálico

Rolamento flangeado de baixo custo com caixa de chapa metálica

  • PFL204 a PFL206
  • Sem lubrificante e sem manutenção
  • económico

<br></br>Calotas esféricas para chumaceiras metálicas e chumaceiras de flange

<br></br>Calotas esféricas na indústria das bebidas e de engarrafamento

Mais sobre as chumaceiras esféricas igubal®

igubal®-shop

Loja

Ferramenta

Ferramenta

Informações Técnicas

Base de dados de conhecimento

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas