Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

drylin SLW-0620-FL-ESX linear module with spindle for extreme temperatures

Descrição do produto
Miniature linear module for extremely confined spaces

The SLW-0620-FL-ESX is an extremely space-saving solution for precise linear motion in confined spaces. Measuring just 32 mm in width and 22 mm in height, this stainless steel module offers high stability in a compact design.

▲ Tech up:
Bearings with iglidur X: for extreme temperatures (–100 °C to +250 °C), chemical exposure or applications requiring electrical conductivity. Other bearing materials: A160 (FDA/EU-compliant), JPF (PTFE-free, PFAS-tested)

▼ Cost down:
Simple cleaning processes thanks to highly resistant materials

■ Proof:
Variable pitches: 1 to 25.4 mm/rev for precise or high-speed movements

● Sustainability:
Lubrication-free and low-maintenance

Dados técnicos
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h