Alterar idioma :

O sistema de guiamento para teatro e operações de palco baseado na norma DIN EN 17206 e no princípio DGUV 315-390. O e-spool® guia com segurança muitos cabos diferentes nos espaços mais pequenos. O e-spool® combina dois sistemas diferentes de fornecimento de energia de uma forma única: Uma calha articulada com tensão otimizada, para um funcionamento seguro em aplicações de teatro e palco, é guiada por um rolo e garante que o sistema de fornecimento de energia tem sempre o comprimento e a tensão corretos, graças a uma mola de retenção integrada.
O seu ponto inicial sistema de guiamento de energia está totalmente retraído, reduzindo o espaço utilizado. A banda de torção liga o rolo ao bloco de extremidade do eixo, que serve de interface para o cabo instalado permanentemente.

Experimente em casa ou no escritório e fique com uma primeira impressão
Pode testar o e-spool® com o nosso novo serviço gratuito de realidade aumentada. Aceda ao serviço com o seu PC clicando na ligação diretamente ou digitalize o código QR com o seu smartphone e aceda ao modelo AR.

O e-spool® está agora equipado com várias funções de monitorização de sensores: A força da mola das três molas incluídas é monitorizada através de um sensor de célula de carga. Se a força descer abaixo deste nível, o utilizador é notificado para substituir a mola. Se a força for excedida, existe um bloqueio que deve ser removido. O monitor do sensor de rotação, que conta as rotações do tambor e determina a posição da corrente e muito mais.

Descubra mais sistemas e-spool® - a alternativa ao tambor de cabos sem anel deslizante. Conduza muitos cabos diferentes em segurança nos espaços mais pequenos com o e-spool®. O e-spool® combina dois sistemas de fornecimento de energia diferentes de uma forma única.

Os sistemas e-spool® são utilizados em vários sistemas: aplicações telescópicas, tecnologia de iluminação / palco, alternativa económica em termos de espaço às aplicações em ziguezague

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h