Alterar idioma :
... a alternativa ao tambor para cabos sem anel deslizante
Conduzir com segurança muitos cabos diferentes nos espaços mais pequenos com o e-spool®. O e-spool® combina dois sistemas de fornecimento de energia diferentes de uma forma única: Uma calha articulada padrão é guiada por um rolo e, graças a uma mola de retenção integrada, garante exatamente o comprimento e a tensão corretos do sistema de fornecimento de energia em todos os momentos. Na posição inicial, a calha articulada economizadora de espaço está totalmente retraída. A banda de torção liga o rolo ao bloco de extremidade do eixo, que serve de interface para o cabo permanentemente instalado.

Como parte do sistema de monitorização de condições i.Sense da smart plastic, todos os dados da i.Sense Wonderbox também podem ser analisados no módulo do armário de controlo i.Cee. Este pode então ser utilizado para controlar digitalmente toda a gestão de alarmes e escalonamentos do sistema.
O módulo i.Cee também oferece inúmeras opções de integração em conceitos de manutenção preditiva. Desde a gestão preventiva de serviços, que programa a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que comunica imediatamente quaisquer alterações imprevistas através de vários canais móveis. Todas as informações são agregadas num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, em função das necessidades do cliente.

Diferencia a monitorização de condições da manutenção preditiva
Neste white paper gratuito, você aprenderá

Sistema de monitorização da condição i.Sense EC.P
O sistema plástico inteligente i.Sense EC.P (EC = e-chain P = força de tração) oferece proteção adicional à calha articulada através da medição contínua das forças de tração e de corte da e-chain®. Se as forças forem excedidas, o sensor reconhece o facto, comunica-o e, se necessário, desliga o sistema para evitar danos consequentes ou totais potencialmente dispendiosos para o sistema.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h