Alterar idioma :

Estudo de projeto mais recente
Este estudo combina blocos de plástico reforçados com um anel de aperto metálico e casquilhos deslizantes iglidur® para a versão de rolamento fixo e apenas os blocos de plástico com um deslizador especial iglidur® para a versão de rolamento flutuante. São 1:1 idênticos aos blocos de casquilhos metálicos. São também até 60 % mais baratos e 80 % mais leves comparados com os blocos de chumaceiras metálicas standard. Os novos blocos de rolamentos de plástico de rolamento fixo são apresentados em 4 dimensões.
► SLSP-S6-FL
► SLSP-S8-FL
► SLSP-S10-FL
► SLSP-S12-FL
| Art. n.º | A [mm] | H [mm] | h1 [mm] | lt [mm] | ts [mm] | d1 [mm] | E1 [mm] | Capacidade de carga estática máx. [N] | Peso [g] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLSP-S6-FL | 42 | 26 | 13 | 20 | 5,5 | 6 | 30 | 150 | 20 |
| SLSP-S8-FL | 52 | 34 | 17 | 23 | 6,6 | 8 | 38 | 150 | 35 |
| SLSP-S10-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 10 | 52 | 350 | 69 |
| SLSP-S12-FL | 70 | 50 | 25 | 24 | 9,0 | 12 | 52 | 350 | 76 |

O que a tecnologia dryspin® pode fazer
A tecnologia de rosca íngreme dryspin® foi desenvolvida internamente pela igus® em 2013 e oferece inúmeras vantagens sobre as roscas íngremes convencionais. Devido ao ângulo de flanco plano, elas convertem eficientemente a força aplicada num movimento de translação. Com as especificações e geometrias combinadas com a porca de plástico e o fuso, o dryspin® oferece vida útil e eficiência ainda maiores para roscas íngremes. Graças à geometria arredondada do flanco do dente, a superfície de contacto entre o fuso roscado e a porca do parafuso de avanço é reduzida e os sistemas roscados funcionam quase silenciosamente e sem vibrações sob carga.
As distâncias maiores entre as roscas individuais do dryspin® aumentam a proporção (fator 1,3) de polímero tribologicamente optimizado nas roscas. Um material mais resistente ao desgaste e um grau de eficiência mais elevado são decisivos para uma vida útil até 5 vezes superior à das roscas convencionais.

Com a ajuda da amostra grátis de fio
É importante ter uma amostra real nas mãos para obter uma impressão completa. Teremos todo o gosto em enviar-lhe uma amostra dos nossos parafusos de avanço dryspin®.
Na amostra, resumimos todas as especificações e vantagens da tecnologia de parafusos de avanço dryspin®. Veja com os seus próprios olhos e, se tiver alguma dúvida, os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h