Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

dryspin® flange lead screw nut, pre-load, JFRM

  • Material: iglidur® J
  • Direção da rosca: Rosca direita
  • Tipo de rosca: Rosca de passo rápido dryspin®
  • Design: pré-carga
  • Porca com flange

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h