Alterar idioma :
A fresadora DMG MORI é muito precisa e ágil na maquinagem simultânea de cinco eixos. Cinco eixos movem-se simultaneamente: três veios nas direções XYZ, uma coroa rotativa integrado na base da máquina e a cabeça de fresagem do eixo B. A máquina apresenta velocidades de maquinação até 20.000 rotações por minuto com a máxima precisão e rigor (na gama de micrómetros). Por isso, é importante que o guiamento de cabo e mangueira não provoque vibrações. É por isso que o fabricante utiliza calhas articuladas da série E4Q da igus.

Abertura e fecho sem ferramentas de um sistema de calhas articuladas. Baixa vibração, fácil manutenção e leve.

Sistemas de calhas articuladas prontos a instalar: calhas articuladas, cabos, conetores e acessórios entregues totalmente confecionada.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h