Descubra a caixa de amostras de tecnologia ferroviária

plástico de movimento para utilização em tráfego ferroviário e veículos de transporte

O que contém a sua caixa de amostras?

Caixa de amostras para a indústria ferroviária com produtos igus

1. Parafusos de avanço dryspin®

Fusos de passo rápido dryspin®

Porcas de fuso iglidur® J350

  • Em rosca trapezoidal e íngreme, tipo cilíndrico ou como variantes de flange
  • Funcionamento silencioso e sem vibrações
Porta de comboio com diferentes componentes da igus

Sistemas de entrada sem falhas e com uma longa vida útil

Colmatação do fosso tecnológico ferroviário com a tecnologia de parafuso de avanço dryspin

Parafusos de avanço no preenchimento de lacunas em comboios

2. casquilhos deslizantes iglidur® e igutex®

rolamentos ferroviários

iglidur® RW370, TX1, Q3E

Assento com casquilhos deslizantes iglidur, guias lineares drylin e um anel rotativo deslizante PRT

Elevado conforto no compartimento do passageiro

Acoplamento com casquilhos deslizantes iglidur

Acoplamento fiável e sem lubrificantes

3. Guia linear drylin® W

guia linear drylin WW

Sistemas lineares para todas as aplicações

Assento com casquilhos deslizantes iglidur, guias lineares drylin e um anel rotativo deslizante PRT

Sem manutenção e limpo no compartimento do passageiro Os mancais de

Medidores de distância para carris

4. rolamento de flange igubal®

Acoplamento com casquilhos deslizantes iglidur

Elementos de rolamento auto-ajustáveis

Pantógrafo de tecnologia ferroviária

Polímeros isolantes de alto desempenho em pantógrafos

Máquina de medição para perfis de carris

5. rodas dentadas iguform e igutek

Engrenagens iguform e igutek

Engrenagens de plástico resistentes ao desgaste feitas de polímeros de alto desempenho iglidur®

Comutação de vias

engrenagem no ajuste de pontos

6. E2.1 micro e-chain®

Sistema de calhas articuladas E2 micro

calha articulada para uma passagem de cabos segura e duradoura

Porta de comboio com diferentes componentes da igus

Sistemas de entrada sem falhas e com uma longa vida útil

Veículo rodoferroviário

Deslocação segura da mesa de transferência

7. cabo chainflex®

Cabo de controlo CF9 com vedação

cabos para aplicações móveis

Portas de correr leves com componentes igus

Portas de metro ligeiro economizadoras de espaço com cabo chainflex®

Sistemas de calhas articuladas prontos a instalar

Calha articulada pronta a usar com o cabo chainflex®

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas