Alterar idioma :

A variedade de possíveis utilizações das guias drylin W resulta do vasto número de diferentes componentes, que podem ser combinados uns com os outros. Oferecemos mais de 50 perfis diferentes (tamanhos de instalação/ geometria/ superfícies), muitos casquilhos lineares e carruagens para guias lineares. As guias drylin W são adequadas para aplicações em todas as indústrias, seja no setor alimentar, na construção de máquinas-ferramenta, no mobiliário ou na bricolage. Todos os componentes, incluindo as guias podem ser encomendadas no comprimento desejado na loja online.
Os sistemas de retração triflex RSE da igus assegura que a calha articulada é sempre guiada de forma compacta no braço robótico. E assim evitam-se movimentos descontrolados causados por cabos oscilantes. Os sistemas baseiam-se nos sistemas de guias lineares drylin W, que impressiona pelo seu design robusto e leve. A combinação do sistema triflex RSE com os sistemas de guias lineares drylin W oferece também uma atrativa relação preço/desempenho.
Montagem mais rápida graças às guias duplas em vez de duas guias simples montado em paralelo.
Para diversas aplicações (por ex., automação, indústria alimentar, equipamentos médicos, indústria farmacêutica).
Guias curvas permitem maior liberdade de criação, por exemplo, em postos de trabalho.
Carruagens com patins híbridos para um movimento mais suave.
Guias em fibra de carbono extremamente leve.
No design graças a distâncias flexíveis com guias simples paralelas.

O especialista da igus terá todo o gosto em aconselhar sem compromisso.

Veja por si as vantagens das nossas guias drylin W com a nossa caixa de amostras.
Descarregar a brochura

Com base na drylin® W, com provas dadas, a igus oferece guias lineares curvas que são concebidas e equipadas com carruagens especificamente desenvolvidas para raios diferentes. Isto resulta em soluções inovadoras para aplicações com espaço de instalação limitado, por exemplo, em ergonomia de operador, tecnologia de plataformas ou em cabinas de condução de veículos comerciais, onde sistemas de controlo são concebidos de forma a garantir um acesso seguro e fácil.

O robô de controlo de ervas daninhas da AIGRO UP com guias lineares W e alojamento linear da igus.

O MAX Velolift da Rad9 para a montagem de bicicletas com guia dupla drylin W e alojamento da igus.

O veículo municipal da Fiedler com guia linear drylin W e guia dupla WS e chumaceiras drylin® W da igus.

O SLIDE da InGymNeering consiste numa guia perfil drylin W e na chumaceira drylin W da igus.

Poupe tempo graças à fácil montagem das guias de perfil
As guias lineares podem ser montadas com apenas alguns passos. Isto não só poupa tempo, como também custos de montagem. Os tempos de paragem também são reduzidos.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h