Rolos - guia drylin®

Dois sistemas, um objetivo

Pode encontrar no nosso website:

    Os componentes dos rolos-guia

    Rolo-guia
    • WSR-10-120
    • Resistentes à corrosão devido ao revestimento anodizado claro
    • Para instalação lateral diretamente na parede
    Patins híbridos WJRM-31-10
    • WJRM-41-10 & WJRM-41-10
    • Com placa da carruagem, o WWRY pode ser expandido para uma guia linear completa
    • Económico ao utilizar alojamento em liga de zinco
    Patins híbridos drylin® W WWR-31
    • WWR-31-10-120-10, 15 & 20
    • Design: redondo
    • Material do elemento deslizante: iglidur® J
    • Material: zinco fundido
    Triângulo de Melhoria técnica

    Melhoria técnica

    Triângulo de Redução do custo

    Redução do custo

    Quadrado de prova

    Provas dadas

    Círculo de sustentabilidade

    Sustentabilidade

    Vídeos com rolos-guia

    Imagem de patins híbridos que explicam o sistema
    Imagem de patins híbridos que explicam o sistema

    O que são patins híbridos?

    Encomende aqui a placa de montagem adequada: WWYR

    Placa de montagem WWYR
    • Disponível em vários comprimentos em cada tamanho de instalação e larguras
    • Alumínio anodizado robusto resistente à corrosão
    • São possíveis uma variedade de combinações de folha de casquilho linear, casquilho e placa de carruagem, também com travão manual
    • Combinação personalizada de casquilhos e placas de montagem também disponíveis confecionados
    • Podem ser combinados com a gama de produtos completa de casquilhos lineares drylin®

    Seleção de exemplos de aplicações com sistemas de guias lineares

    banner_móvel_serra-fio-de-pedra

    Serra de cabo móvel

    Ir para o artigo
    Velolift

    máx. velolift

    Ir para o artigo
    Fiedler

    Veículos municipais

    Ir para o artigo
    banner

    SLIDE

    Ir para o artigo