Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Placa de montagem drylin® W - WWYR híbrida

  • Disponível em vários comprimentos em cada tamanho de instalação e largura
  • Alumínio anodizado robusto resistente à corrosão
  • Uma variedade de combinações de casquilhos lineares/casquilhos/placas deslizantes são também possíveis com travão manual
  • Combinação de casquilho e placa de montagem também disponíveis confecionados
  • Pode ser combinado com toda a gama de guias lineares drylin
  • Material: Alumínio, anodizado duro
  • Tipo de guia linear: Quadrado
Descrição do produto
With four pillow blocks and the mounting plate, a linear carriage can be installed in less than a minute. Mounting plates are available in 3 lengths in each installation size and width.
  • Robust corrosion-resistant anodised aluminium
  • A variety of combinations of liners/bearings/slide plates are possible, also with manual clamp
  • Required combination bearing and mounting plate also available pre-assembled
Modular system:
Can be combined with the complete drylin® linear bearing product range. 4 screws included in delivery.
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h