Alterar idioma :
A monda é uma tarefa para todos, especialmente na agricultura onde, para além das condições climatéricas e dos efeitos da areia e do pó nas máquinas, a taxa de crescimento implacável das ervas daninhas pode ser frustrante. Para enfrentar este desafio, a empresa holandesa AIGRO UP desenvolveu um robô de controlo de ervas daninhas que se desloca autonomamente comcarris de perfil drylin® W e caixas lineares da igus®. Com a ajuda de vários sensores, o robô pode percorrer milhares de quilómetros de forma contínua e completamente autónoma ao longo das árvores, em todas as condições meteorológicas, para eliminar as ervas daninhas.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h