triflex® RSE - sistema de retração linear

Adequado para as variantes: TRC, TRE, TRCF

Ideal para robôs de soldadura, rebitagem e aparafusamento.

TRE.60-100

Movimento linear sem deflexão nem formação de laços no robô.

  • Disponível para os tamanhos triflex® de 40-100 (TR.RSE.40 a TR.RSE.100)
  • Comprimentos de cabo mais curtos, uma vez que não há deflexão
  • design que economiza espaço
  • Menos pontos de deflexão, maior fiabilidade do processo, também para LLK e mangueiras de alimentação

O sistema de retração RSE é composto pelos seguintes componentes:

  1. Guia linear drylin®
  2. Correia elástica ou mola de tensão para retração
  3. Placas de montagem para ligação variável a uma variedade de tipos de robôs
  4. Elemento de ligação sem alívio de tensão da respetiva calha articulada
  5. Passagem deslizante da respetiva calha articulada

RSE com numeração

A forma mais fácil e rápida para o sistema de retração correto

Configurador
  • Quase todos os tipos de robôs da Kuka, Fanuc, diagrama e Yaskawa à escolha
  • Um pacote completo configurado com apenas alguns cliques
  • Lista de peças diretamente visível em linha
  • Pode ser personalizado vezes sem conta
  • Pode ser encomendado online

Variantes da calha articulada® adequadas para o sistema linear RSE

Variantes fechadas TRC ou TRCF

TRC TRCF 1140x700

Variante aberta TRE

TRE 1140 x 700

Cálculo do comprimento total da cadeia para a RSE

RSE linear com números
Índice de dimensão da calha triflex® RRaio em milímetrosDimensão 2 em milímetros
30--
40058390
50080390
60087750
65100750
70110750
85135750
85 (com raio de 240 mm)240750
100145750
125182750

Complete a sua aplicação com os acessórios certos

Protetor com mecanismo de encaixe

Protetor aparafusado