Alterar idioma :
Os pantógrafos estão expostos a vibrações, choques e movimentos de rotação constantes. Isso faz com que seja ainda mais importante que eles funcionem de maneira segura. Com os componentes da igus feitos de polímeros de alto desempenho, os pontos de apoio nos pantógrafos não precisam de lubrificantes adicionais e, portanto, não precisam de manutenção. Os lubrificantes sólidos incorporados tornam os componentes auto-lubrificantes. Os polímeros de alto desempenho da igus são extensivamente analisados no laboratório de testes. Com base nos resultados dos testes, a sua vida útil também pode ser calculada utilizando ferramentas online gratuitas.
Como as rótulas da igubal são feitas de polímeros não condutores de alto desempenho, elas podem ser usadas como componentes isolantes em pantógrafos. São utilizadas as rótulas igubal KBRM e KARM. As chumaceiras de deslizamento iglidur, constituídas pelos materiais G J, W300, X e Z, têm as mesmas propriedades não condutoras e são instaladas em pantógrafos. Cada um destes materiais tem certas vantagens, tais como condutividade, baixa absorção de humidade ou resistência a altas temperaturas. Ambos os produtos da igus demonstram a sua utilização sem manutenção nesta aplicação. Além disso, os polímeros de alto desempenho da igus são livres de corrosão e resistentes ao clima.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h