Veios drylin R - a solução isenta de manutenção

Garante robustez e precisão

Produtos_drylin_R

A sua amostra gratuita drylin R

Amostras drylin R

Descarregar o manual técnico

Manual técnico drylin

Configurador de veios drylin

Configurador de veios drylin

Porquê escolher os veios drylin R?

ícone de fuso

Substituição direta muito fácil

Ícone fda

Aço inoxidável em conformidade com a FDA

ícone de precisão

Alta precisão

ícone de capacidade de carga

Robustos e flexíveis

Funcionamento silencioso

Funcionamento silencioso

ícone resistente à sujidade

Isentos de lubrificação

Os componentes dos veios drylin R

Veios lineares de precisão

Veios drylin® R
  • Fabricados em alumínio, aço ou aço inoxidável
  • Resistentes à corrosão
  • Elevada capacidade de carga

Chumaceiras

Chumaceira drylin® R
  • Instalação simples
  • Carga estática elevada
  • Película deslizante substituível

Casquilhos lineares deslizantes

Casquilhos lineares deslizantes drylin® R
  • Fechados ou bipartidos
  • Com compensação do desalinhamento
  • Abertos para veios com suporte

Casquilhos deslizantes

Casquilhos deslizantes
  • Económico e isento de manutenção e lubrificação
  • Diferentes materiais disponíveis
  • Versão fechada, aberta, curta e longa

Carruagens lineares

Carruagem linear
  • Versão aberta ou fechada
  • Construção de baixo peso
  • Alojamento em alumínio

Estudo sobre os veios de madeira

Veio de madeira
Desgaste em madeira

Exemplos de aplicação práticas de veios

banner

A tecnologia drylin® R para veículos comerciais

Ir para o artigo
banner

Prensas de laboratório

Ir para o artigo
Veios de madeira

Veios de madeira em secretárias

Ir para o artigo
imagem

Limpeza de vias e túneis

Ir para os artigos

Veios drylin R

  • 100% isenta de lubrificação
  • Dimensões idênticas aos casquilhos lineares de esferas padrão
  • Grande variedade de geometrias do alojamento
  • Veios, chumaceiras, suportes de veios e acessórios disponíveis em stock
  • 8 materiais diferentes de veios
  • Casquilhos lineares substituíveis
  • Alojamento disponível em aço inoxidável VA

Desenho dos veios drylin R

Design drylin®

CaracterísticasCaracterísticas dos casquilhos deslizantes da igusCaracterísticas dos rolamentos axiaisDados técnicos dos casquilhos deslizantes da igusDados técnicos dos rolamentos axiaisParticularmente relevante para as seguintes indústrias:
Precisão++++0.02 - 0.15 mm0.001-0.01mmMáquinas-ferramenta, processamento CNC, produção de equipamentos eletrónicos
Completamente isento de lubrificação+++ +Equipamentos médicos, embalagens, alimentos, salas limpas, bens de consumo
Isentos de manutenção++++Para toda a indústria
Vantagem do peso++++Alumínio aprox. 2,7 g/cm³ polímero aprox. 1,5g/cm³Aço aprox. 7,8 g/cm³Manipulação, automação, laboratório, tempo livre
Dinâmica elevada com carga reduzida++++Embalagem, manipulação, automação
Elevada dinâmica com carga elevadas++++Embalagem, manipulação, automação
Variação do comprimento do curso+++++Tecnologia de câmaras, têxtil
Coeficiente de atrito++++0.15 - 0.3 µ0.001-0.05µAjuste manual, oscilante
Sensibilidade à sujidade++++Embalagem, pedra, têxtil, papel, sistemas de pintura
Redução de ruído ¹+++++45-60dB60-70dBEquipamentos médicos, laboratórios, mobiliário
Vantagens da igus®+++++Para toda a indústria
Proteção contra a corrosão+++Tecnologia de preenchimento, ambientes com químicos, industria alimentar
Magnetismo++++Plástico, alumínioAço galvanizadoEquipamentos médicos, de testes
Resistência química++++1.4751 + iglidur® X1.4112Equipamentos médicos, industria alimentar, produtos galvanizados, sistemas de preenchimento
Compatibilidade dos conjuntos++++Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem
Funcionamento silencioso sem vibrações+++++Tecnologia de câmaras, inspeção, medicina, impressoras 3D
Adequados para aptidão++++Têxtil, manipulação
Montagem fácil e substituição rápida++++Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem
Rigidez++++Máquinas-ferramenta, processamento CNC, produção de equipamentos eletrónicos
Cursos longos superiores a 10 m+++Câmaras, transportadores, manipulação de materiais
Resistência à temperatura++++até +250 °CProdutos químicos
Funcionamento suave++++Ajuste manual
Aceleração, máxima²+++++50 m/s²15m/s²Automação, manipulação
Velocidade, máxima²++++30m/s5 - 10 m/sAutomação, manipulação
  1. Medido no laboratório de testes da igus, curso de 400 mm, ajuste manual
  2. Quando sujeito a cargas reduzidas, dependendo do tamanho de instalação 0,1 a 5 kg
    Características: +++ forte ++ médio + fraco