Mesa linear com acionamento por fuso drylin® SLW

Muito robusta, plana e extremamente resistente à flexão

Configurar uma mesa linear com acionamento por fuso personalizado

Configurar online mesas lineares drylin SLW da igus
  • Pesquise e encomende ou informe-se sobre a mesa módulo linear SLW com acionamento por fuso certo em apenas alguns cliques
  • Insira os dados e selecione a proposta certa
  • Adicione ao carrinho de compras e encomende ou peça uma consulta online
  • Descarregue a lista de peças em ficheiro PDF

Vantagens

Mesa XY drylin® SLW

Mesas XY com acionamento por fuso para ajuste manual
  • Versão standard ou com pré-carga.
  • Elevada precisão e rigidez extrema
  • Elevada precisão e rigidez extrema
  • Comprimento do curso até 500 mm (dependendo do tamanho)
  • Também disponíveis em versão com pré-carga
  • Isentas de lubrificação e resistentes à corrosão

Motores elétricos para mesas lineares SLW

Motores de passo para fuso drylin E
  • 3 tamanhos de instalação: com ou sem fios entrançados
  • Disponíveis prontos a ligar:
  • com ou sem encoder.

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Acessórios para mesas e módulos lineares drylin
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste do formato
  • Opções de instalação e fixação
  • Motores de passo e DC para acionamento elétrico

Mesas lineares drylin® SLW em funcionamento

Mesas lineares drylin SLW em unidade de engarrafamento

Posicionamento exigente torna-se fácil com módulos lineares

Mesa linear com acionamento por fuso SLW na tecnologia médica

Mesa módulo linear com acionamento por fuso SLW em equipamentos médicos

Guia linear com acionamento por fuso drylin SLW em máquina de dobragem

Nível de enchimento de sistema de embalamento e laminagem

Testar as vantagens das mesas lineares SLW

Amostra de mesa linear com acionamento por fuso drylin SLW