Alterar idioma :
A gama de produtos de módulos lineares drylin® SLW caracteriza-se por perfis de veio duplo em alumínio altamente resistente à torção e muitas variantes de deslizar . Os módulos lineares resistentes à flexão são ideais para ajustes de formato manuais e completos com motor para ajustes elétricos.
As seguintes opções podem ser configuradas diretamente online para a gama de produtos SLW.

O SLW no tamanho 1080 também está disponível com um sistema de medição digital. O curso e o comprimento de medição podem ser determinados individualmente, o visor de deslocamento pode ser definido entre a unidade métrica e polegadas, e o ponto zero pode ser definido em qualquer ponto. Além disso, a direção de contagem pode ser definida manualmente e a calota esférica fixa permite uma leitura ergonómica.


Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h