Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Motores de passo, DC e EC/BLDC

Quantidade de produtos: 207

Controlador de motor drylin® D7 (NEMA11/17) com ciclo/direção

  • Podem controlar motores de passo com corrente contínua até 2,7A, com alimentação de tensão até 48V
  • Prontos a utilizar de imediato
  • Controlo fácil
  • Posicionamento exato
A partir de 104,56 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Novidade

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 17

  • Installation size: NEMA17/flange dimension 42mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 0.50Nm
  • Rated current: 1.80A
  • Motor connection: connection cable 1m
A partir de 56,54 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Novidade

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 23

  • Installation size: NEMA23/Flange dimension 56mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 2.00Nm
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
A partir de 93,07 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Novidade

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA 24

  • Installation size: NEMA24/flange dimension 60mm 
  • Protection class: IP65 
  • Holding torque: 3.50Nm 
  • Nominal current: 4.20A
  • Motor connection: connection cable 1m 
A partir de 110,83 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Novidade

drylin® E stepper motor, connection cable, NEMA34

  • Installation size: NEMA 34/flange dimension 86mm
  • Protection class: IP65
  • Holding torque: 5.90Nm
  • Nominal current: 6.40A
  • Motor connection: connection cable 1m 
A partir de 210,57 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Controlador de motor drylin® D8 (NEMA2324) com ciclo/direção

  • Podem controlar motores de passo com corrente contínua até 4A com alimentação de tensão até 48V
  • Prontos a utilizar de imediato
  • Controlo fácil
  • Posicionamento exato
A partir de 128,27 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Sistema de controlo de motores drylin® D2 para motores de passo, DC e EC/BLDC

  • Vasto leque de tarefas automáticas com uma simples parametrização e sem necessidade de programação
  • Para atuadores lineares, sistemas multiaxiais e robôs Delta
  • Não é necessário instalar qualquer software ou aplicação
  • Utilização com computador, tablet ou smartphone
  • Motores de passo (ST), DC e EC/BLDC com picos de corrente até 21 A e 48 V
  • Entradas/saídas digitais, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (Gateway de CANopen) para ligação aos principais controladores, por exemplo, Siemens ou Beckhoff
     
    Pode encontrar todos os documentos relevantes na área das transferências.
     
     
    Mais informações em , página de informações dryve D1
A partir de 565,58 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Controlador de motor drylin® D9 (NEMA34) com ciclo/direção

  • Podem controlar motores de passo com corrente contínua até 7A, com alimentação de tensão até 48V
  • Prontos a utilizar de imediato
  • Controlo fácil
  • Posicionamento exato
A partir de 140,59 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin® D3 para motores de corrente contínua

  • Automação simples diretamente no sistema de controlo, sem software e/ou PC
  • Funcionamento com interruptor de fim de curso ou através do consumo de energia
  • Funcionamento para a esquerda/direita e controlo de velocidade diretamente no alojamento
  • Opção de joysticks/interruptores externos
  • Diversos modos de funcionamento, tais como funcionamento manual e funcionamento do início ao fim (semi-automático)
  • Diversas rampas de aceleração pré-definidas
  • Alimentação elétrica de 24 V/2,5 A
     
    Todos os documentos relevantes para D3 dryve podem ser encontrados nas transferências.
A partir de 198,11 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Sistema de controlo de motores drylin® D3-LM para motores DC com modo loop

  • As mesmas dimensões que o standard D3
  • Funções alargadas para "Micro Automação"
  • Movimentos vai vem pré-programados individualmente
  • Intervalos de pausa pré-programados individualmente entre movimentos
     
    Todos os documentos relevantes para D3 dryve:
    Ir para o portal de transferências

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

A partir de 1 061,54 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 para envio a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
A partir de 831,17 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 3 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin® E DC motor with planetary gearbox and protective housing

  • Installation size: flange dimension 36/42mm  
  • Protection class: IP41 
  • Torque: 0.1Nm to 1.5N 
  • Operating voltage: 12VDC & 24VDC 
  • Speed: up to 440rpm  
  • Direct battery operation possible 
  • Motor connection: Metric M12 connector 
A partir de 187,06 EUR/un.
3 versões, das quais:
3 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*
A partir de 1 474,13 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h