drylin® D8-(X) fase de saída do motor de passo (NEMA23/24)

D8 product image
igus-icon-lupe
D8 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
D8 product image
D8 technical drawing
  • Adequado para flanges de motor de 56 - 60 mm (NEMA 23-24)
  • Correntes de pico até 5,5 A
  • Controlo de 5-24 V e Tensão de carga de 24-48 V
  • Modo de impulsos de série
  • Modo adicional de Jog ou Loop selecionável
  • A velocidade predefinida aplica-se ao modo Jog ou Loop
  • Amostras de programas gratuitas
igus-icon-lieferzeit-dotD8
50-500 rpm
Modo pulse e jog
InfoInfoigus-icon-infoPode descarregar a amostra da gama de produtos apropriados HERE gratuitamente.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas