Mesas lineares da série drylin SLWP econ

Disponíveis em dois tamanhos e económicas

  • O programa de nível de entrada do sistema linear da série econ
  • Economia constante graças às barras transversais e corrediças na moldagem por injeção
  • Economia constante graças aos perfis de carril anodizados a prata
  • Configurável com rosca rápida e íngreme ou rosca trapezoidal autoblocante
  • Sem lubrificantes e sem manutenção

As dimensões da série económica SLWP

Mesa linear série SLWP-0630-E
  • Comprimento da corrediça: 60 mm
  • Comprimento máximo do curso: 300 mm
  • Diâmetro do veio: 5 mm
  • Capacidade de carga máx. Capacidade de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N
Mesas lineares série SLWP-1040
  • Comprimento da corrediça: 29 mm
  • Comprimento máximo do curso: 500 mm
  • Diâmetro do veio: 8 mm
  • Capacidade de carga máx. Capacidade de carga
    • axial: 50N
    • radial: 50N

Serviços de produtos

Descarregar dados técnicos

Catálogo

Pedir uma proposta

Consulta de produtos

Configurador online gratuito

Configurador online

Opções técnicas para a série SHT

Material dos fusos das mesas lineares drylin

Materiais dos parafusos de avanço

Motores de passo drylin E

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Acessórios técnicos drylin® - elementos de controlo

Acessórios para mesas e módulos lineares drylin
  • Acessórios para posicionamento manual e ajuste de formato
  • Opções de montagem e fixação
  • Motores de passo e de corrente contínua para funcionamento elétrico