Instalações de enchimento sem manutenção

As mesas de elevação do fuso, isentas de manutenção, permitem o posicionamento suave do braço de enchimento.

Perfil

  • O que era necessário: Mesas de elevação de fuso drylin®-SLW, guias de perfil drylin® W, calha articulada plástica
  • Requisitos: O ajuste do braço de enchimento envolve cargas elevadas (só o braço de enchimento com a válvula pesa 80 kg) e forças de alavanca elevadas. O sistema deve ser isento de lubrificação para evitar possíveis contaminações e deve ser o mais isento possível de abrasão e desgaste. Os custos também devem ser controláveis.
  • Setor: Indústria de bebidas, fábricas de engarrafamento
  • Sucesso para o cliente: Apesar da carga considerável, o módulo do parafuso de avanço pode ser deslocado com facilidade e precisão através do volante e da rosca trapezoidal. Todo o sistema funciona completamente sem lubrificante e com abrasão mínima. Graças ao seu design muito plano, o sistema pode ser facilmente integrado na construção. É também significativamente mais barato do que alternativas como as guias de rolamentos de esferas recirculantes.
Sistema de preenchimento